Rezervni deo

003F0071

Tip: Rezervni deo, Komplet klipa

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.24 Kilogram
Neto težina 0.217 Kilogram
Zapremina 0.168 Liter
EAN 5702422015765

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Water valves spare parts
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Korišćeno za proizvod WVFX 32
WVFX 40
Kv vrednost [m³/h] 11 m³/h
Materijal tela Liveno gvožđe
Mediji Pijaća voda
Neutralna temperatura glikola
MWP (rashladno sredstvo) [bar] 24.1 bar
Naziv proizvoda Komplet klipa
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea WV Spare Part
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.] 17 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.] 4 bar
Oznaka tipa Piston kit
Rashladna sredstva R407H
R449B
R454A
R454C
R455A
R515B
R516A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -25 °C
SCIP dosije br. 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Spare part
Tip konekcije (rashladno sredstvo) SAE pertlovanje
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Veličina konekcije (rashladno sredstvo) 1/4 in - 6 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality