Shows 6 product(s)
Špulna za solenoid, AB230C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Špulna za solenoid, AB240C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Špulna za solenoid, AB024C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Špulna za solenoid, AB024D, Pljosnati DIN, Višestruko pakovanje
Špulna za solenoid, Tip: AB024D, Napon napajanja [V] DC: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00, Konekcija špulne: Pljosnati DIN, Veličina aktuatora: 9 mm
Špulna za solenoid, AB110C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Špulna za solenoid, AB012D, Pljosnati DIN, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00