FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX

132L9689

Convertizor de frecventa
FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(PK37) 0,37 kW/0,50 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Fără filtru RFI
Fără chopper de frân.
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
Reconfigurați

Detalii produs

Greutate brută 1.4 kg
Greutate netă 1.1 kg
Volume 0 l
EAN 5715253003856

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® Micro Drive FC-
Serie micro convert. frecvență 021 21
Putere nominală PK37 (PK37) 0,37 kW/0,50 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI HX Fără filtru RFI
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP X Fără panou de comandă loc.
Acop. cu lac prot. PCB C PCB lăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Dimensiune carcasă M1 CARCASĂ M1
Cod tip piesă 1 FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Greutate brută calculată [kg] 1.4
Greutate netă calculată [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality