Adăugare garanție
Produsul a fost adăugat în coș
130B2408 a fost adăugat în coș
Selectați o garanție din lista de mai jos pentru a o aplica convertizorului dvs. de frecvență. Rețineți că puteți selecta doar o singură garanție, iar dacă aveți mai multe convertizoare de frecvență, aceeași garanție va fi atașată la fiecare convertizor de frecvență. Vă rugăm să rețineți că nu veți putea modifica numărul de convertizoare de frecvență după anexarea garanției.
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
MCC101A8K0T3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
130B2408
Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 2.2 - 3 kW
Nominal power (200 - 240V): 1.1 - 1.5 kW
Continuous rated current: 8 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: Dimensions HxWxD: 80 W
Weight: 268 (326) * X 90 X 205 mm