ECL Comfort 120, Supply voltage [V] AC: 207 - 244, Time switch type: Week

100B1200

ECL Comfort 120

Product details

Вага брутто 0.485 Kilogram
Bага нетто 0.377 Kilogram
Об'єм 1.982 Liter
EAN 5715162499177

 

Actuator output load [VA] 15 VA
Ambient humidity [% RH] [Max] 95 %
Ambient temperature [°C] [max] 55 °C
Ambient temperature [°C] [min] -5 °C
Application source On-board
Approval CE
EAC
UKCA
UA
CE evaluated Yes
Communications Modbus (galvanically isolated)
Contain batteries No
Description ECL Comfort 120
EU RoHS compliance Yes with exemptions
General functions Alarm functions
Circulation pump exercise
Control valve exercise
External override facility
Frost protection
Motor protection
Master - Slave network
Remote control connection
Heat curve setting for heating circuit 6 points
Slope
Number of comfort periods per day 3
Number of pumps 1
Number of relay outputs 1
Number of Sensor inputs 4 pc
Power consumption [W] 3 W
Product group Electronic controllers
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Relay output inductive load [A] 2 A
Relay output voltage [V] AC 230 V
SCIP dossier no. 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Supply voltage frequency [Hz] 50 Hz
Temperature sensors type Pt 1000
Time switch power backup [h] 10 h
Time switch type Week
Type ECL Comfort 120
User input type Push buttons
Кількість 3-позиційних виходів блока керування двигуном 1
Кількість контурів опалення 1
Кількість цифрових входів 1
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 244 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 207 В
Омічне навантаження на виході реле [А] 3 А
Ступінь захисту IP41
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality