BOCK, F4, Open Type Compressor

097B12016

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 12016

Detalii produs

Greutate brută 60.4 Kilogram
Greutate netă 51 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162578445

 

Agenți frigorifici R22
Capacity regulator No
Cilindru 4
Clutch type No
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Contain batteries No
Culoare Blue (standard)
Denumire produs Reciprocating compressor F
Denumire tip F4
Description Compressor F4
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 3/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 1/8 in
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Grupă de produse Open type compressors
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 12016
Length (mm) 456
Lățime [mm] 307 mm
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F4
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub A46
Standard de aprobare No
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sursă de alimentare compresor [V] w/o motor
Tehnologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tip F4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Înălțime totală [mm] 432 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality