Cabluri de încălzire, ECsnow 30T, 30 W/m, 170.000 m, Tensiune alimentare [V] CA: 400

088L0135

Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie

Detalii produs

Greutate brută 12.995 Kilogram
Greutate netă 11.648 Kilogram
Volume 30.842 Liter
EAN 5703466169179

 

Adâncime pachet [mm] 386 mm
Aplicație Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Aprobare CE
EAC
Cablu pe tambur Nu
Cablu rece Da
Cantitate cablu rece 1
Cantitate cablu rece conductor 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clasa de protecție IP a elementului IPX7
COD UNSPSC 26121601
Compania certificatoare CE
EAC
Contain batteries No
Culoare înveliș exterior Negru
Description ECsnow 30T 4955W 400V 170m
Diametru de îndoire [mm] [Min] 50 mm
Diametrul cablului [mm] 7 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²] 2.5 mm²
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garanție [An] 20
Grupă de produse Heating Cables
Ignifug Da
Izolație conductor FEP
Lungime cablu [m] 170 m
Lungimea cablului rece [m] 10 m
Lățime pachet [mm] 386 mm
Material de umplutură PEX
Nu conține plumb Da
Principiu de încălzire Rezistență în serie
Protecție UV Da
Putere de încălzire [W/m] 4955 W
Puterea cablului [W/m] 30 W/m
Rezistența cablului [Ohm] 32.4
Rezistență la deformare [N] 1500 N
Rezistență la tracțiune [N] 300 N
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură de instalare [°C] [Min] -5 °C
Temperatură operare [°C] [Max] 60 °C
Temperatură repaus [°C] [Max] 90 °C
Tensiune alimentare [V] CA 400 V
Tip ECsnow 30T
Tip cablu rece DTCL
Tip de cablu Conductor bifilar
Tăiat la lungimea potrivită Nu
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Versiune produs Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty
Înveliș de protecție cablu Folie de aluminiu 100%
Înveliș exterior PVC
Înălțime pachet [mm] 207 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality