Senzor de temperatură, MBT 5250, 10 mm, G,1/2

084Z8039

Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 10, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11

Detalii produs

Greutate brută 0.155 Kilogram
Greutate netă 0.152 Kilogram
Volume 0.269 Liter
EAN 5702423084685

 

Cantitate pe format de ambalaj 20 buc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP65
Con. electrică tată/mamă Tată şi mamă
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Angular connector
Conexiune electrică standard EN 175301-803-A
Contain batteries No
Denumire produs Senzor de temperatură
Denumire tip MBT 5250-0000-100-220
Diametru tub de protecție [in] 0.315 in
Diametru tub de protecție [mm] 8 mm
Dimensiune conexiune de proces 1/2
Dimensiune conexiune electrică Pg 11
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserție senzor Schimbabil
Interval de temperatură [°F] [Max] 392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 200 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime inserție [in] 3.94 in
Lungime inserție [mm] 100 mm
Material conexiune de proces Oţel inoxidabil
Material racord Oţel inoxidabil
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Nr. dosar SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Numărul de terminale [buc] 3 buc
Rezistență element senzor [Ohm] 100
Semnal de ieșire Ohm
Standard conexiune de proces ISO 228-1-A
Standard de conexiune ISO 228
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C] 125 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 257 °F
Tip MBT 5250
Tip conexiune de proces G
Tip de racord G
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality