Instalație de purjare inteligentă, IPS 8

084H5004

Piese incluse: Bolțuri pentru flanșă; Flanșă sudură; Garnitură; Șuruburi pentru capac superior, Agenți frigorifici: R717

Detalii produs

Greutate brută 117 Kilogram
Greutate netă 96 Kilogram
Volume 698.4 Liter
EAN 5715162979105

 

Accesorii produs Air purger accessories
Agenți frigorifici R717
Aprobare CE
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Clasa carcasei IP55
Contain batteries No
Denumire produs Instalație de purjare inteligentă
Dimensiune conexiune [mm] 32 mm
Dimensiuni racord [in] 1 1/4 in
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Air purgers
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 43 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -10 °C
Limbă produs Engleză
Max. purger electr conn points 8
Piese incluse Bolțuri pentru flanșă
Garnitură
Șuruburi pentru capac superior
Flanșă sudură
Presiune maximă de lucru [bar] 40 bar
Sec. circuit refrig. charge [k 0.1 kg
Secondary circuit refrigerant R290
Servisabil Air purger spare parts
Standard de conexiune FLANGE, DIN-EN
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip IPS 8
Tip de racord Sudură cap la cap
Versiune produs 01
Versiune software 8.21

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality