VGF, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, flanșă

065B0780

VGF PN25 15/4 2 căi flanșe tur

Detalii produs

Greutate brută 3.967 Kilogram
Greutate netă 3.926 Kilogram
Volume 5.107 Liter
EAN 5702421543627

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
Caracteristica de debit Aprox. liniar
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 25
Contain batteries No
Cursa [mm] 5 mm
Description VGF PN25 15/4 2 căi flanșe tur
Diametru [mm] 15 mm
Dimensiune robinet DN 15
Dimensiuni racord 15
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitație 0.6
Funcție Vană de reglare
Grupă de produse Motorized control valves
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 20 bar
Material con vană DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materialul carcasei vanei Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul scaunului vanei Material oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 16
Poziția axului Normal deschis
Presiune nominală [bar] 25 bar
Scurgeri prin port max. [% Kvs] 0.05
Sistem descărcare de presiune Piston
Standard de conexiune EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip VGF
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 4 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality