Traductor presiune, AKS 3000, -1.00 bar - 20.00 bar, -14.50 psi - 290.00 psi

060G1049

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Cod specificație: AKS 3000-9231-A1AB06-0

Detalii produs

Greutate brută 0.188 Kilogram
Greutate netă 0.168 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423099795

 

+ alimentare Pin 1
- comun Pin 2
Aprobare ATEX
GOST POCC
cUR
Cantitate pe format de ambalaj 14 buc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP65
Cod specificație AKS 3000-9231-A1AB06-0
Comentarii de aprobare ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Con. electrică tată/mamă Tată şi mamă
Conexiune electrică Angular connector
Conexiune electrică standard EN 175301-803-A
Contain batteries No
Denumire produs Traductor presiune
Denumire produs dosar SCIP Sensor AKS 3000
Diafragmă spălare nu
Dimensiune conexiune electrică Pg 9
Dimensiune conexiune presiune 3/8
Dispozitiv snubber cu impuls No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
Interval de presiune [bar] [Max] 20 bar
Interval de presiune [bar] [Min] -1 bar
Interval de presiune [psi] [Max] 290 psi
Interval de presiune [psi] [Min] -14.5 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max] 40 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min] -30 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max] 104 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min] -22 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -40 °F
Neliniaritate BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nivel ridicat tăiere 22.4
Nivel scăzut tăiere 3.6
Nr. dosar SCIP 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Număr articol internațional 5702423099795
Precizie, max. +/- FS [%] 2 %
Precizie, normal +/- FS [%] 1 %
Presiune max. suprasarcină [bar] 33 bar
Presiune tată/mamă TATĂ
Punct zero și interval ajustare nu
Referință unitate presiune Sealed gauge
Semnal de ieșire Current
Semnal de ieșire [mA] [Max] 20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min] 4 mA
Siguranță intrinsecă nu
Standard conexiune presiune EN 837
Standard de aprobare 6967179
E227388
E31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Timp max. de răspuns [ms] 4 ms
Tip AKS 3000
Tip conexiune presiune G
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality