Comutator presiune, KP7S

060-119266

null: 8.00 - 32.00, Diferențial [bar]: 4.00, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Max. manual, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP44, Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0

Detalii produs

Greutate brută 0.348 Kilogram
Greutate netă 0.313 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702422014256

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Agenți de refrigerare fără ulei R134a
R513A
R515B
Agenți frigorifici R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Agenți frigorifici aprobați UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Ambient Temp. Notă: 80 °C/176 °F for max 120 min
Application note Not applicable for liquid line
Aprobare BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Cantitate pe format de ambalaj 36 buc
Categorie IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clasa carcasei IP44
Clasificare carcasă Nema (~) 2
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Conexiune electrică Supapă cablu din cauciuc
Contain batteries No
Denumire produs Comutator presiune
Denumire produs dosar SCIP KP/KPI pressure switch
Descrierea produselor Comutator presiune
Diferențial [bar] 4 bar
Diferențial [psi] 58 psi
Dimensiune conexiune electrică 6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element detectare presiune Burdufuri
EN 60947 proprietăți electrice Izolaţie: 400V
Grad de poluare: 3
Tensiune de impuls nominală: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fire Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2
Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2
Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de contact SPDT
Funcție de resetare Max. manual
Grup de fluide 1
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -13 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max] 32 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min] 8 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max] 464 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min] 116 psig
Nr. dosar SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nume fișier aprobare UL E31024
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 510 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 35 bar
Presiune de testare max. [psig] 510 psig
Presiune spargere [bar] 140 bar
Presiune tată/mamă TATĂ
Servisabil nu
Standard conexiune presiune DIN 8906
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip KP7S
Tip conexiune presiune MANŞON
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Valoare nominală contact AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality