Supapă cu solenoid, EVR 3, LIPITURĂ, ODF, 1/4 in, Funcție: NC

032F1206

Materialul carcasei: Alamă, Valoare Kv [m³/h]: 0.270, Formatul ambalajului: Pachet multiplu

Detalii produs

Greutate brută 0.212 Kilogram
Greutate netă 0.164 Kilogram
Volume 0.891 Liter
EAN 5702422021995

 

Accesorii produs Accesorii supapă cu solenoid
Agenți frigorifici R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Agenți frigorifici aprobați UL R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Aprobare EAC
LLC CDC TYSK
Bobină nu
Cantitate pe format de ambalaj 24 buc
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilitate lubrifianți AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Denumire produs Supapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIP EVR 2-8/EVO 100-102
Denumire tip Supapă cu solenoid, Lipitură
Dimensiune ieșire [in] 1/4 in
Dimensiune intrare [in] 1/4 in
Dimensiune orificiu [mm] 3.3 mm
Direcție Imediat
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție NC
Grup de fluide 1
2
Grupă de produse Solenoid valves
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 105 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 221 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -40 °F
Materialul carcasei Alamă
MaxOPD[bar] 10W CA 38 bar
MaxOPD[psi] 10W CA 550 psi
MinODP [bar] 0 bar
MOPD[bar/psi] DEPENDENT DE BOBINĂ
MWP [bar] conform PED 49 bar
Notă interval de temp. mediu Dezgheţare max. 130°C/265°F
Nr. dosar SCIP 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Nume program piese EVR
Operare valvă DIRECT
Opțiune operare manuală nu
Presiune maximă de lucru [bar] 45.2 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 655 psig
Produs identic 032F1270
Servisabil Piese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm] 13.5 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă -40 - 80 °C
Tip EVR 3
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 0.31 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 0.27 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality