Filtru deshidrator ermetic, DML, Cupru

023Z0113

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 1.906 Kilogram
Greutate netă 1.742 Kilogram
Volume 2.716 Liter
EAN 5702428135405

 

Accesorii produs nu
Activated alumina [%] 0 %
Agenți de refrigerare fără ulei R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Agenți frigorifici R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Agenți frigorifici aprobați UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Aprobare UL
Cantitate pe format de ambalaj 8 buc
Capac uscare[Picături de apă]24°C R134a: 1522
R290: --
R32: 1281
R404A: 1585
R407C: 1478
R410A: 1377
R507: 1660
Capac uscare[Picături de apă]52°C R134a: 1393
R290: --
R32: 1179
R404A: 1501
R407C: 1362
R410A: 1225
R507: 1493
Capacitate acid [g] 3.28 g
Capacitate acid [oz] 0.116 oz
Capacitate debit KW R134a: 82.2
R290: 99.0
R32: 125.2
R404A: 57.8
R407C: 84.2
R410A: 85.5
R507: 56.1
Capacitate debit TR R134a: 23.4
R290: 28.1
R32: 35.6
R404A: 16.4
R407C: 23.9
R410A: 24.3
R507: 15.9
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Colier nu
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bari
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Contain batteries No
Core type Solid core
Denumire produs Filtru deshidrator ermetic
Denumire tip DML 417S
Descrierea produselor Filtru deshidrator linie lichid
Dimensiune conexiune ieșire 1 [in] 7/8 in
Dimensiune conexiune intrare 1 [in] 7/8 in
Element central Element central solid
Element central dimensiune cod 41 cu.in.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 2
Grupă de produse Filter driers
Indicator direcție debit Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie
Interval de temperatură [°F] [Max] 160 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 70 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Marcă ELIMINATOR
Material racord Cupru
Materialul carcasei Oţel
Molecular sieve [%] 100 %
Nume fișier aprobare UL SA6398
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 508 psig
Servisabil nu
Sită oxid aluminiu activat/Molec [%] 0% / 100%
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Suprafață element central solid [cm2] 415 cm²
Suprafață element central solid [in2] 64.26 in²
Tip DML
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volum element central solid [cm3] 355 cm³
Volum element central solid [in3] 21.69 in³
Volum net [foz SUA] 20.97 Fluid Ounce US
Volum net [l] 0.62 L
Volum înveliș [foz SUA] 32.98 Fluid Ounce US
Volum înveliș [l] 0.97 L

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality