Robinete cu lance, RA 15/6T, Conexiune podea

013G3218

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator underneath connection

Detalii produs

Greutate brută 0.498 Kilogram
Greutate netă 0.498 Kilogram
Volume 1.064 Liter
EAN 5702420016658

 

Aplicație Sistem cu 1 conductă
Contain batteries No
Denumire produs dosar SCIP RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 3
Description RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator underneath connection
Design Conexiune podea
Dimensiune conexiune ieșire R 1/2
Dimensiune conexiune intrare G 3/4 A
Grupă de produse Lance Valves
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 0.6 bar
Nr. dosar SCIP 8104989b-087d-4cd3-a025-bd21bf274b41
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Presiune de încercare [bar] 16 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip RA 15/6T
Valori Kv [m³/h] 2.15 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality