AB-QM Flexo, DN 15, Cu nipluri de testare

003Z1631

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 15 wo strainer

Detalii produs

Greutate brută 1.874 Kilogram
Greutate netă 1.374 Kilogram
Volume 10.1 Liter
EAN 5702424604714

 

Clasă de presiune PN 25
Contain batteries No
Debit nominal [m³/h] 0.65 m³/h
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 15 wo strainer
Dimensiune robinet DN 15
Grupă de produse Pressure independent balancing and control valves
Nipluri de testare Cu nipluri de testare
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM Flexo
Tipuri de conexiuni filet interior
Versiune Left-hand

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality