AB-PM, DN 10, Filet exterior

003Z1401

AB-PM DN 10, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată

Detalii produs

Greutate brută 0.512 Kilogram
Greutate netă 0.49 Kilogram
Volume 1.378 Liter
EAN 5710104083681

 

China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 16
Conexiune la servomotor M30 x 1.5
Contain batteries No
Debit max. la dp=10 kPa [m3/h] 0.1 m³/h
Denumire produs dosar SCIP AB-PM DN10-32
Description AB-PM DN 10, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată
Dimensiune robinet DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupă de produse Automatic balancing
Lungime tub de impuls [m] 1.5 m
Materialul carcasei vanei DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Nr. dosar SCIP 1878d93f-eab3-4ddd-a3dd-44a9a947b529
Poziție de montare Conductă de alimentare
Presiune diferențială [kPa] [Max] 400 KPa
Presiune diferențială [kPa] [Min] 18 KPa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tipuri de conexiuni Filet exterior
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality