ASV-PV 3G, DN 50, 60 kPa - 100 kPa, Filet exterior

003Z0641

ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, filet exterior, robinet de echilibrare automată

Detalii produs

Greutate brută 7.414 Kilogram
Greutate netă 6.809 Kilogram
Volume 18.428 Liter
EAN 5702421558430

 

China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 16
Contain batteries No
Denumire produs dosar SCIP "ASV-PV DN 50 -100"
Description ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, filet exterior, robinet de echilibrare automată
Dimensiune robinet DN 50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funcție de închidere Da
Grupă de produse Automatic balancing
Lungime tub de impuls [m] 2.5 m
Materialul carcasei vanei Fontă cenușie (EN-GJL-250)
Nr. dosar SCIP 0dd3e0df-62cf-4320-81d8-ecdc5af3eae0
Poziție de montare Conductă de retur
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] 250 KPa
Setare de fabrică [kPa] 80 KPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Max] 100 KPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Min] 60 KPa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip ASV-PV 3G
Tipuri de conexiuni Filet exterior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 20 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality