Supapă de apă acţionată termic, AVTA 25, G, 1

003N0047

Materialul carcasei: Alamă, Se deschide configurația: Se deschide la creşterea temp. senzorului, Tip încărcare: Masă

Detalii produs

Greutate brută 1.646 Kilogram
Greutate netă 1.246 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423005574

 

Accesorii produs Accesorii generice
Accesorii supape pentru apă
Aprobare EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Cantitate pe format de ambalaj 10 buc
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Denumire produs Supapă de apă acţionată termic
Denumire produs dosar SCIP AVTA FJVA
Dimensiune glandă tub capilar [in] 1/2
Dimensiune orificiu [mm] 25 mm
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Dimensiuni racord [in] 1
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in] 1 in
Fracțiune lungime tub cap. [in] 78 3/4 in
Glandă tub capilar int./ext. Intern
Glandă tub capilar standard ISO 228-1
Grupă de produse Water regulating valves
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max] 149 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] 77 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 130 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 266 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -13 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 65 °C
Interval temperatură [°C] [Min] 25 °C
Lungime tub capilar [mm] 2000 mm
Materialul carcasei Alamă
Mediu Mediu neutru
Nr. dosar SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Presiune maximă de lucru [bar] 16 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 232 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 25 bar
Presiune de testare max. [psig] 362.6 psig
Presiune diferențială [bar] [Max] 10 bar
Presiune diferențială [bar] [Min] 0 bar
Presiune diferențială [psi] [Max] 145 psi
Presiune diferențială [psi] [Min] 0 psi
Presiune max. pe senzor [bar] 25 bar
Presiune max. pe senzor [psig] 362.6 psig
Racord interior/exterior Intern
Se deschide configurația Se deschide la creşterea temp. senzorului
Servisabil Piese de schimb supapă pentru apă
Standard de conexiune ISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură senzor max. [°C] 90 °C
Temperatură senzor max. [°F] 194 °F
Tip AVTA 25
Tip de racord G
Tip glandă tub capilar G
Tip încărcare Masă
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 6.4 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 5.5 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality