Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil, Pentru tip produs: AFPB (-F), DN 65; DN 80
003G1361
Tuburi de impuls pentru AFPB (-F) PN40 65/80
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tuburi de impuls pentru AFPB (-F) PN40 65/80
Greutate brută | 0.09 Kilogram |
Greutate netă | 0.09 Kilogram |
Volume | 0.293 Liter |
EAN | 5702421812112 |
Greutate brută | 0.09 Kilogram |
Greutate netă | 0.09 Kilogram |
Volume | 0.293 Liter |
EAN | 5702421812112 |
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max] | 80 mm |
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min] | 65 mm |
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 40 bar |
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 16 bar |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Denumire produs dosar SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
Description | Tuburi de impuls pentru AFPB (-F) PN40 65/80 |
Diametru [mm] | 10 mm |
Dimensiuni racord | G 1/4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupă de produse | Accessories - SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Oțel inoxidabil |
Nr. dosar SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Pentru dimensiunea robinetului |
DN 65 DN 80 |
Pentru tip produs | AFPB (-F) |
Presiune nominală [bar] | 40 bar |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Impulse tubes |
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max] | 80 mm |
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min] | 65 mm |
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 40 bar |
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 16 bar |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Denumire produs dosar SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
Description | Tuburi de impuls pentru AFPB (-F) PN40 65/80 |
Diametru [mm] | 10 mm |
Dimensiuni racord | G 1/4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupă de produse | Accessories - SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Oțel inoxidabil |
Nr. dosar SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Pentru dimensiunea robinetului |
DN 65 DN 80 |
Pentru tip produs | AFPB (-F) |
Presiune nominală [bar] | 40 bar |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Impulse tubes |