FC-302P22KT5E20H2BGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

134H3215

Convertizor de frecventa
FC-302P22KT5E20H2BGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P22K) 22 kW/30 CP,
Trifazat, 380 – 500 V c.a.,(E20) IP20/Șasiu
Clasa RFI A2 (C3)
Chopper de frânare
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: B4
PROFINET MCA 120, Fără opțiune B
Fără opțiune C1, Fără opțiune D

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Modellkod: FC-302P22KT5E20H2BGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Greutate brută 22.79 Kilogram
Greutate netă 19.09 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5710107683130

 

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seria 302 302
Putere nominală P22K (P22K) 22 kW/30 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 5 380 – 500 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H2 Clasa RFI A2 (C3)
Frână – Opr. de sig. B Chopper de frânare
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AL PROFINET MCA 120
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă B4 B4
Cod tip piesă 1 FC-302P22KT5E20H2BGX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Catalog de produse NO_VIEW NO VIEW
Putere 160% (HO) [kW] 22 22
Putere 110% (NO) [kW] 30 30
Înălțime [mm] 516,0 516,0
Lățime fără opțiuni C [mm] 229,0 229,0
Adâncime [mm] 242,0 242,0
Adâncime cu opțiunea A/B [mm] 242,0 242,0
kVA 30.5 30.5
Pierdere de putere NO [W] 739 739
Pierdere de putere NO [W] 739 739
Pierdere de putere HO [W] 547 547
Pierdere de putere HO [W] 547 547
Curent continuu (NO) [A] 61 61
Curent intermitent (NO) [A] 67.1 67.1
Curent continuu (NO) [A] 52 52
Curent intermitent (NO) [A] 57.2 57.2
Curent continuu (HO) [A] 44 44
Curent intermitent (HO) [A] 70.4 70.4
Curent continuu (HO) [A] 40 40
Curent intermitent (HO) [A] 64 64
Calculated Gross Weight [kg] 22.79
Calculated Net Weight [kg] 19.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fabrică din comandă B901 B901
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-302P22KT5E20H2BGX
Modelcode02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality