W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 49 produktu/-ów
Typ, wersja: SCA-X 100, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Ciśnienie robocze, maks. [psig]: 754, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 150, Zakres temperatury [°F]: -76 - 302
Typ, wersja: SCA-X 100, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Ciśnienie robocze, maks. [psig]: 754, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 150, Zakres temperatury [°F]: -76 - 302
Nazwa produktu: Moduł funkcyjny, Typ, wersja: SCA-X 100, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Ciśnienie robocze, maks. [psig]: 754, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 150, Zakres temperatury [°F]: -76 - 302
Nazwa produktu: Moduł funkcyjny, Typ, wersja: SCA-X 100, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Ciśnienie robocze, maks. [psig]: 943, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 150, Zakres temperatury [°F]: -76 - 302
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Ciśnienie robocze, maks. [psig]: 754, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 150, Zakres temperatury [°F]: -76 - 302