Wyszukiwano:

nrvh

Czy masz na myśli

Wyświetlanie 40 produktu/-ów

020-0131

Zawór zwrotny, NRVH 28s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

020-1068

Zawór zwrotny, NRVH 28s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020-3032

Zawór zwrotny, NRVH 22s E, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020-3068

Zawór zwrotny, NRVH 28s E, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020-3072

Zawór zwrotny, NRVH 22s E, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Widok: