Wyszukiwano:

nrv nrvh

Czy masz na myśli

Wyświetlanie 3 produktu/-ów

020-0131

Zawór zwrotny, NRVH 28s, 46.0 bar

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

020-0127

Zawór zwrotny, NRVH 35s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

020-0129

Zawór zwrotny, NRVH 22s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu