W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 189 produktu/-ów
Zawór zwrotny, NRV 10s H, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 90.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 10.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRV 22s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRV 28s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRV 10, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 10.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRV 28s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo