W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 34 produktu/-ów
Zawór zwrotny, NRV 22s E, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Zawór zwrotny, NRV 22s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Zawór zwrotny, NRV 28s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Zawór zwrotny, NRV 35s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
BOLTESĆT, NRVA 32; NRVA 25
BOLTESĆT, Zastosowanie produktu: NRVA 32; NRVA 25, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
BOLTESĆT, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
BOLTESĆT, Zastosowanie produktu: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
Część zamienna, NRVA 65, Gniazdo zaworu
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: NRVA 65, Typ, oznaczenie: Gniazdo zaworu
PAKNING, NRVA 65
PAKNING, Zastosowanie produktu: NRVA 65, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
Część zamienna, NRVA 25-32, Zespół tłoka
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: NRVA 25-32, Typ, oznaczenie: Zespół tłoka
Część zamienna, NRVA 40-50, Zespół tłoka
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: NRVA 40-50, Typ, oznaczenie: Zespół tłoka