W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 106 produktu/-ów
Przetwornik ciśnienia, AKS 32, -1.00 bar - 20.00 bar, -14.50 psi - 290.08 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 32-9233-A1AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 32, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.52 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 32-8735-A1AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 33, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.00 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 33-D531-A1AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 33, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 33-2431-A1AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: AKS 3000-2831-A1AB08-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 3000-2431-A1BC08-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 3000-D631-A1EC04-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.05 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 3000-DH31-A1EC04-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 2050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.59 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 16 x 1.5, Typ, specyfikacja: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, 0.00 bar - 18.00 bar, 0.00 psi - 261.07 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 3000-C531-A1EC04-0