W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 322 produktu/-ów
Typ, oznaczenie: Uszczelki, Zastosowanie produktu: SVA-DL 250
Typ, wersja: SVA-S 25-40, Zastosowanie produktu: SVA-S 25; SVA-S 32; SVA-S 40
Typ, wersja: SVA-S 25-40, Zastosowanie produktu: SVA-S 25; SVA-S 32; SVA-S 40
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 250.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 250.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0, Figura: Kątowy
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 300.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 300.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0, Figura: Kątowy