W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 26 produktu/-ów
Zawór pływakowy, HFI 070 FD
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 100.0, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.400