Wyszukiwano:

HFI

Wyświetlanie 26 produktu/-ów

Zawór pływakowy, HFI 060

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 150.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0

Zawór pływakowy, HFI 060 F

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 100.0, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0

Zawór pływakowy, HFI 070 F

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 150.0, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0

Zawór pływakowy, HFI 050

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 100.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0

Zawór pływakowy, HFI 040

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 100.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0

Widok: