W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 84 produktu/-ów
AVPQ 4, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.07 - 1.60, 0.20 bar - 1.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: Zasilanie
AVPQ 4 PN25 15/2,5 0,2-1,0/0,2 gwint, zasil.
AVPQ 4, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.07 - 2.40, 0.20 bar - 1.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: Zasilanie
AVPQ 4 PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 gwint, zasil.
AVPQ 4, PN 25, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.80 - 15.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 2 1/2 A, Wersja montażowa: Zasilanie
AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 gwint, zasil.
AVPQ, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.02 - 0.40, 0.20 bar - 1.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: Powrót
AVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 gwint, powrót
AVPQ, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.02 - 0.40, 0.30 bar - 2.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: Powrót
AVPQ PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 gwint, powrót
AVPQ 4, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.01 - 0.18, 0.30 bar - 2.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: Zasilanie
AVPQ 4 PN25 15/0,4 0,3-2,0/0,2 gwint, zasil.
AVPQ, PN 25, DN 40, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.80 - 12.00, 0.20 bar - 1.00 bar, kołnierz, Wersja montażowa: Powrót
AVPQ PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 kołnierz, powrót
AVPQ, PN 25, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.80 - 15.00, 0.20 bar - 1.00 bar, kołnierz, Wersja montażowa: Powrót
AVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 kołnierz, powrót
AVPQ, PN 25, DN 32, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.40 - 10.00, 0.30 bar - 2.00 bar, kołnierz, Wersja montażowa: Powrót
AVPQ PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 kołnierz, powrót
AVPQ 4, PN 25, DN 40, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.80 - 12.00, 0.20 bar - 1.00 bar, kołnierz, Wersja montażowa: Zasilanie
AVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 kołnierz, zasilanie