W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 84 produktu/-ów
AVPQ, PN 25, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.80 - 15.00, 0.30 bar - 2.00 bar, kołnierz, Wersja montażowa: Powrót
AVPQ PN25 50/25 0,3-2,0/0,2 kołnierz, powrót
AVPQ 4, PN 25, DN 32, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.40 - 10.00, 0.20 bar - 1.00 bar, kołnierz, Wersja montażowa: Zasilanie
AVPQ 4 PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 kołnierz, zasilanie
AVPQ 4, PN 25, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.80 - 15.00, 0.20 bar - 1.00 bar, kołnierz, Wersja montażowa: Zasilanie
AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 kołnierz, zasilanie
AVPQ 4, PN 25, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.80 - 15.00, 0.30 bar - 2.00 bar, kołnierz, Wersja montażowa: Zasilanie
AVPQ 4 PN25 50/25 0,3-2,0/0,2 kołnierz, zasilanie
AVPQ, PN 16, DN 20, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.10 - 4.50, 0.10 bar - 0.50 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 A, Wersja montażowa: Powrót
AVPQ PN16 20/6,3 0,1-0,5/0,2 gwint, powrót