W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 164 produktu/-ów
Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 10, G, 22 bar
Nastawy ciśnienia [bar]: 22, Przyłącze, typ: G, Certyfikat: Zawiera certyfikat Danfoss
Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFV 20, G, 22 bar
Nastawy ciśnienia [bar]: 22, Przyłącze, typ: G, Certyfikat: Zawiera certyfikat Danfoss
HS3, Złączki zaciskowe zewnętrzne 22 mm, Zawieradło ślizgowe
HS3, 3-portowy 22 mm zawieradło ślizgowe w położeniu środkowym, z siłownikiem
Korpus zaworu wielofunkcyjnego, ICV 20, Lutowanie, 22 mm
Przyłącze, typ: Lutowanie, Rozmiar przyłącza [mm]: 22, Zastosowanie produktu: ICM 20
Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 10/DSV, NPT, 22 bar
Nastawy ciśnienia [bar]: 22, Przyłącze, typ: NPT, Certyfikat: Zawiera certyfikat Danfoss
Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 10, NPT, 22 bar
Nastawy ciśnienia [bar]: 22, Przyłącze, typ: NPT, Certyfikat: Zawiera certyfikat Danfoss
Korpus zaworu wielofunkcyjnego, ICV 20, Lutowanie, 22 mm
Przyłącze, typ: Lutowanie, Rozmiar przyłącza [mm]: 22, Zastosowanie produktu: ICM 20
Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 15-50, G, 22 bar
Nastawy ciśnienia [bar]: 22, Przyłącze, typ: G, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/4, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1
Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 15, G, 22 bar
Nastawy ciśnienia [bar]: 22, Przyłącze, typ: G, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/4, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1