Wyszukiwano:

"KVS"

Wyświetlanie 4 produktu/-ów

034G4251

Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 15, Miedź

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45.5, Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/2 in

034G4253

Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 15, Miedź

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45.5, Rozmiar wlotu [cal]: 7/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 7/8 in

034G4250

Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 15, Miedź

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45.5

034G4252

Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 15, Miedź

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45.5, Rozmiar wlotu [cal]: 5/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 5/8 in