W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 150 produktu/-ów
Część zamienna, EV220A 18 - 22 FKM NC, Zestaw naprawczy
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV220A 18 - 22 FKM NC, Typ, oznaczenie: Zestaw naprawczy, Zestaw naprawczy
Zawór blokowy ICF, ICF 20-2-121, 22 mm, Przyłącze, standard: EN 1254-5
Rozmiar przyłącza [mm]: 22, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Zawór blokowy ICF, ICF 20-2-121H, 22 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.50
Rozmiar przyłącza [mm]: 22, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Zawór blokowy ICF, ICF 20-2-121H, 22 mm, Przyłącze, standard: EN 1254-5
Rozmiar przyłącza [mm]: 22, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Zawór blokowy ICF, ICF 20-2-121, 22 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.50
Rozmiar przyłącza [mm]: 22, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Zawór blokowy ICF, ICF 15-4-8, 22 mm, Przyłącze, standard: EN 10220
Rozmiar przyłącza [mm]: 22, Przyłącze, typ: Lutowanie, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Zawór blokowy ICF, ICF 15-4-8, 22 mm, Przyłącze, standard: ANSI B 16.22
Rozmiar przyłącza [mm]: 22, Przyłącze, typ: Lutowanie, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120
Kołnierz, 22 mm, Lutowanie
Przyłącze, standard: EN 1254, Specyfikacja materiałowa: Mosiądz, Zastosowanie produktu: FA 20
Kołnierz, 22 mm, Lutowanie
Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Specyfikacja materiałowa: Mosiądz, Zastosowanie produktu: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
Kołnierz, 22 mm, Lutowanie
Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Specyfikacja materiałowa: Mosiądz, Zastosowanie produktu: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80