Wyszukiwano:

nrvh

Czy masz na myśli

Wyświetlanie 40 produktu/-ów

020B1063

Zawór zwrotny, NRVH 10s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 12.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020-0127

Zawór zwrotny, NRVH 35s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

020-0129

Zawór zwrotny, NRVH 22s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

020-1034

Zawór zwrotny, NRVH 35s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020-1035

Zawór zwrotny, NRVH 35s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 42.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 42.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Widok: