W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 34 produktu/-ów
Część zamienna, NRVA 40-50, Zespół tłoka
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: NRVA 40-50, Typ, oznaczenie: Zespół tłoka
Część zamienna, NRVA 65, Zespół tłoka
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: NRVA 65, Typ, oznaczenie: Zespół tłoka
PAKNING, NRVA 25 - 32
PAKNING, Zastosowanie produktu: NRVA 25 - 32, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
NRVA 40 - 50
Zastosowanie produktu: NRVA 40 - 50, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
Zawór zwrotny, NRVA 15
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 15, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRVA 20
Przyłącze, standard: EN 10220, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Zawór zwrotny, NRVH 35s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Zawór zwrotny, NRVH 22s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Zawór zwrotny, NRVH 28s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu