W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 20 produktu/-ów
Akcesoria, czujniki, Plug connector with 5 m.cable MBS/AKS
Plug connector with 5 m.cable MBS/AKS, Zastosowanie produktu: AKS/MBS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 8
Przetwornik ciśnienia, AKS 33, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 33-2431-A3AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 33, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.02 psi
Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 33-D531-A3AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 32, 0.00 bar - 13.79 bar, 0.00 psi - 200.00 psi
Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/8-27, Typ, specyfikacja: AKS 32-6233-A3AC02-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 33, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.11 psi
Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 33-C821-D1EC04-0