CE evaluated |
Yes |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cylinder |
4 |
Czynnik |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 |
Description |
MTZ125-4 |
Dostarczane instrukcje |
Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie |
Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczane złączki |
Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna |
Dostarczany olej |
Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] |
1150 mm |
Ekonomizer |
Brak |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
MTZ |
Faza |
3 |
Grupa produktów |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kod konfiguracji |
Pojedyncza |
Kolor |
Niebieski |
Liczba sztuk w opakowaniu |
6 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] |
12 |
Masa opakowania [Kg] |
440 kg |
Materiał przyłącza ssawnego |
- |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
27 A |
Mocowanie wziernika |
Wkręcany |
Model number |
MTZ125HU4VE |
Moment obrotowy mocowania [Nm] |
50 N-m |
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] |
15 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] |
50 N-m |
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] |
30 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] |
3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] |
3 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] |
10 kg |
Napełnienie olejem [L] |
3.9 L |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] |
25 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] |
25 bar |
Nazwa produktu |
Reciprocating compressor MTZ |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość |
31 L |
Niska strona TS maks. |
50 °C |
Niska strona TS min. |
-35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] |
380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] |
460 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] |
340 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] |
414 V |
Olej referencyjny |
175PZ |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] |
215.44 cm³ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia |
Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia |
Nie występuje |
Przyłącze, typ |
Rotolock |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] |
30 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] |
25 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] |
30 bar |
Prąd rozruchu wirnika |
105 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności |
Stała prędkość |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] |
1.45 Ohm |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] |
1 3/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] |
1 1/4 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] |
1 1/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] |
3/4 in |
Rysunek numer |
8504010f |
SCIP dossier no. |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Stopień ochrony IP |
IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] |
800 mm |
Technologia |
Tłokowa |
Technologia marki |
Sprężarka tłokowe |
Tuleja złączki |
ODF |
Typ, wersja |
MTZ125 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Yes |
Uwaga dotycząca montażu |
(dostarczane tylko z wersją R - Rotolock) |
Wyrównywanie oleju |
śrubunek 3/8'' SAE |
Wysoka strona objętość |
1.2 L |
Wysoka strona TS maks. |
150 °C |
Wysoka strona TS min. |
-35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] |
400 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] |
460 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] |
460 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] |
506 V |
Wysokość całkowita [mm] |
519 mm |
Wysokość opakowania [mm] |
650 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] |
233 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] |
125 mm |
Zabezpieczenie silnika |
Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie MT |
Złączka standardowa |
Rotolock |
Średnica [mm] |
352 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego |
Śruba przyłączeniowa 10-32 UNF x 9.11 |