Sprężarka tłokowe, MT28JE4AVE

MT28-4VM

Czynnik: R22, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Szczegóły produktu

Masa brutto 24.96 Kilogram
Masa netto 23.71 Kilogram
Volume 37.183 Liter
EAN 5702428662420

 

Certyfikaty, aprobaty CCC
CE
UL
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Cylinder 1
Czynnik R22
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description MT028-4
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami
Dostarczane złączki Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość opakowania [mm] 1150 mm
Ekonomizer Brak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MT
Faza 3
Grupa produktów Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 12
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Masa opakowania [Kg] 325 kg
Materiał przyłącza ssawnego -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 7.5 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Model number MT28JE4AVE
Moment obrotowy mocowania [Nm] 15 N-m
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] 15 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 50 N-m
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] 30 N-m
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 3 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 2.5 kg
Napełnienie olejem [L] 0.95 L
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] 25 bar
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] 25 bar
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska strona objętość 7.5 L
Niska strona TS maks. 50 °C
Niska strona TS min. -35 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 340 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 414 V
Olej referencyjny 160P
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pojemność skokowa [cm3] 48.06 cm³
Product Name Description Reciprocating compressor MT
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Schrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Rotolock
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] 30 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] 25 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] 30 bar
Prąd rozruchu wirnika 29 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] 6.3 Ohm
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 1/2 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 3/8 in
Rysunek numer 8501024e
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Stopień ochrony IP IP55 (z dławikiem)
Szerokość opakowania [mm] 800 mm
Technologia Tłokowa
Technologia marki Sprężarka tłokowe
Tuleja złączki ODF
Typ, wersja MT028
UK RoHS compliance Out of scope
Uwaga dotycząca montażu (dostarczane tylko z wersją R - Rotolock)
Wyrównywanie oleju śrubunek 3/8'' SAE
Wysoka strona objętość 0.3 L
Wysoka strona TS maks. 150 °C
Wysoka strona TS min. -35 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 400 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 506 V
Wysokość całkowita [mm] 333 mm
Wysokość opakowania [mm] 500 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 263 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 68 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V] 400/3/50 460/3/60
Zastosowanie w branży Chłodzenie MT
Złączka standardowa Rotolock
Średnica [mm] 224 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Przyłącze konektorowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality