Coupling
180Z0269
Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Wielkość ramy silnika: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Wielkość ramy silnika: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
Masa brutto | 7.952 Kg |
Masa netto | 7.655 Kg |
Volume | 5.88 Liter |
EAN | 5715162680971 |
Masa brutto | 7.952 Kg |
Masa netto | 7.655 Kg |
Volume | 5.88 Liter |
EAN | 5715162680971 |
Aplikacja | Desalination |
Description | Coupling APP21-APP30 Softex IEC250 |
For product |
APP 16-22 APP 21-46 APP W HC 15-30 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.56 in |
Motor shaft diameter [mm] | 65 mm |
Produkt, opis | Couplings and Bell Housings |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | Coupling |
Typ, wersja | Coupling |
Wielkość ramy silnika | IEC 250 |
Aplikacja | Desalination |
Description | Coupling APP21-APP30 Softex IEC250 |
For product |
APP 16-22 APP 21-46 APP W HC 15-30 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.56 in |
Motor shaft diameter [mm] | 65 mm |
Produkt, opis | Couplings and Bell Housings |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | Coupling |
Typ, wersja | Coupling |
Wielkość ramy silnika | IEC 250 |