China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [barg] [Maks.] |
83 barg |
Ciśn. wylotowe wys. ciśn. [psig] [Maks.] |
1200 psig |
Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.] |
308 gal/min |
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [barg] [Min.] |
40 barg |
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. [psig] [Min.] |
580 psig |
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [barg] [Min.] |
2 barg |
Ciśnienie wlotowe wys. ciśn. przerywane [psig] [Min.] |
29 psig |
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [barg] [Maks.] |
5 barg |
Ciśnienie wlotu nis. ciśn. [psig] [Maks.] |
72 psig |
Description |
iSave 70 (Without motor) |
Dopuszczalne ciśnienie robocze wlotu nis. ciśn. [barg] [Min.] |
2 barg |
Dopuszczalne ciśnienie robocze wlotu nis. ciśn. [psig] [Min.] |
29 psig |
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.] |
140 lbf∙ft |
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.] |
190 N-m |
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [gpm] [Maks.] |
308 gal/min |
Dopuszczalny przepływ roboczy wlotu nis. ciśn. [m³/h] [Maks.] |
70 m³/h |
Grupa produktów |
Energy Recovery Device |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kraj produkcji |
Dania |
Materiał uszczelnienia |
NBR |
Moc znamionowa [HP] |
30 |
Moc znamionowa [kW] |
18.5 kW |
Moment rozruchowy [Nm] [Max.] |
132 N-m |
Moment rozruchowy [Nmlbf*fl] [Maks.] |
132 lbf∙ft |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
34,6x16,7x19,5 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
882x426x496 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] |
86 dBA |
Pozycja montażowa |
Pionowy Poziomy Bare shafted |
Produkt, opis |
iSave |
Przepływ [gpm] [Min.] |
220 gal/min |
Przepływ [m³/h] [Min.] |
50 m³/h |
Przepływ smarowania przy 60 [m³/h] [Maks.] |
1.5 m³/h |
Przepływ smarowania przy 871 [gpm] [Maks.] |
6.6 gal/min |
Prędkość [obr./min] [Max.] |
875 rpm |
Prędkość [obr./min] [Min.] |
650 rpm |
REACH Candidate List substances |
No |
Rodzaj materiału |
Duplex Super Duplex |
Rozmiar przyłącza spustowego [cal] |
1/4 in |
Rozmiar przyłącza wlotowego nis. ciśn. [cal] |
3 in |
Rozmiar przyłącza wlotowego wys. ciśn. [cal] |
3 in |
Rozmiar przyłącza wylotowego nis. ciśn. [cal] |
3 in |
Rozmiar przyłącza wylotowego wys. ciśn. [cal] |
3 in |
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [barg] [Maks.] |
5 barg |
Różnica ciśnień, wejście-wyjście wys. ciśn. [psig] [Maks.] |
72 psig |
Serwis |
Tak |
Skok ciśnienia wlotowego [barg] |
10 barg |
Skok ciśnienia wlotowego [psig] |
145 psig |
Standard przyłącza spustowego |
BSPP |
Standard przyłącza wlotowego nis. ciśn. |
Victaulic |
Standard przyłącza wlotowego wys. ciśn. |
Victaulic |
Standard przyłącza wylotowego wys. ciśn. |
Victaulic |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
35 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] |
95 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Min.] |
36 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] |
122 °F |
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] |
32 °F |
Typ przyłącza spustu |
BSPP |
Typ, oznaczenie |
ISAVE 70 |
Typ, wersja |
iSave 50-70 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wejście-wyjście nis. ciśn. maks. ciśnienie statyczne próbne [barg] |
13 barg |
Wejście-wyjście nis. ciśn. maks. ciśnienie statyczne próbne [psig] |
189 psig |
Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [barg] |
1 barg |
Wejście-wyjście nis. ciśn. przy maks. przepływie [psig] |
11 psig |
Wejście-wyjście nis. ciśn. próba ciśnienia statycznego [barg] [Maks.] |
108 barg |
Wejście-wyjście nis. ciśn. próba ciśnienia statycznego [psig] [Maks.] |
1566 psig |
Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.] |
70 m³/h |