APP 92/1780

180B7810

Przepływ [gpm] [Maks.]: 405, Przepływ [l/min] [Maks.]: 1533.3, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 7, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1015, Prędkość [obr./min] [Max.]: 178, Prędkość [obr./min] [Min.]: 70

Szczegóły produktu

Masa brutto 211 Kilogram
Masa netto 179.822 Kilogram
Objętość 191.565 Liter
EAN 5715162670439

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
China RoHS compliance Out of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] 5 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] 3.5 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] 72.5 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] 50 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] 70 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] 1015 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] 30 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] 435 psig
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Pump
Kraj produkcji Dania
Materiał korpusu Duplex
Materiał uszczelnienia NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 897x426x496
Pojemność skokowa [cal³/obr.] 54.2 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.] 888 cm³/rev
Produkt, opis APP pumps
Przepływ [gpm] [Maks.] 405 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 158 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 1533.3 l/min
Przepływ [l/min] [Min.] 600 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.] 92 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.] 36 m³/h
Przyłącze standardowe Kołnierz
Prędkość [obr./min] [Max.] 1780 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] 700 rpm
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza spustowego [cal] 1/4 in
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] 10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] 145 psig
Standard przyłącza spustowego BSPP
Standard przyłącza wylotowego Kołnierz
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Typ przyłącza spustu Gwint
Typ przyłącza wlotowego Kołnierz
Typ przyłącza wylotowego Kołnierz
Typ, oznaczenie APP 92/1780
Typ, wersja APP 53-92
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 3"
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 3"
Zgodność ATEX No

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality