China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] |
4 barg |
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] |
0 barg |
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] |
58 psig |
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] |
0 psig |
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] |
160 barg |
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] |
2320 psig |
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] |
30 barg |
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] |
435 psig |
Description |
PAH 80 EX |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Pump |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kraj produkcji |
Dania |
Materiał korpusu |
AISI 304 |
Materiał uszczelnienia |
NBR |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
Pojemność skokowa [cal³/obr.] |
4.88 in³/rev |
Pojemność skokowa [cm³/obr.] |
80 cm³/rev |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] |
80 dBA |
Produkt, opis |
PAH pumps |
Przepływ [gpm] [Maks.] |
35.9 gal/min |
Przepływ [gpm] [Min.] |
12.9 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] |
138.1 l/min |
Przepływ [l/min] [Min.] |
49.7 l/min |
Przyłącze standardowe |
BSPP |
Prędkość [obr./min] [Max.] |
1800 rpm |
Prędkość [obr./min] [Min.] |
700 rpm |
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] |
700 rpm |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar przyłącza spustowego [cal] |
1/4 in |
Serwis |
Tak |
Standard przyłącza spustowego |
BSPP |
Standard przyłącza wylotowego |
BSPP |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] |
122 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Min.] |
36 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] |
122 °F |
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] |
32 °F |
Typ przyłącza spustu |
Gwint |
Typ przyłącza wlotowego |
Gwint |
Typ przyłącza wylotowego |
Gwint |
Typ, oznaczenie |
PAH 80 Ex |
Typ, wersja |
PAH 50-100 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
1 1/2 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
1 1/4 in |
Zgodność ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |