APP 22/1500

180B3253

Przepływ [gpm] [Maks.]: 95.5, Przepływ [l/min] [Maks.]: 367.5, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 7, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1015, Prędkość [obr./min] [Max.]: 150, Prędkość [obr./min] [Min.]: 70

Szczegóły produktu

Masa brutto 88.2 Kilogram
Masa netto 78 Kilogram
Objętość 109.04 Liter
EAN 5715162668191

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
China RoHS compliance Out of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] 5 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] 2 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] 72.5 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] 29 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] 70 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] 1015 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] 10 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] 145 psig
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Pump
Kraj produkcji Dania
Materiał korpusu Duplex
Materiał uszczelnienia NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Pojemność skokowa [cal³/obr.] 15.46 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.] 253.3 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 84 dBA
Produkt, opis APP pumps
Przepływ [gpm] [Maks.] 95.5 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 42.8 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 367.5 l/min
Przepływ [l/min] [Min.] 164.9 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.] 22 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.] 9.9 m³/h
Przyłącze standardowe Jednostki metryczne
Prędkość [obr./min] [Max.] 1500 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] 700 rpm
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza spustowego [cal] 1/4 in
Rozmiar przyłącza wlotowego (jedn. metr.) M52
Rozmiar przyłącza wylotowego (metryczne) M52
Serwis Tak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] 10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] 145 psig
Standard przyłącza spustowego BSPP
Standard przyłącza wylotowego Jednostki metryczne
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Typ przyłącza spustu Gwint
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ przyłącza wylotowego Gwint
Typ, oznaczenie APP 22/1500
Typ, wersja APP 16-19+22
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Zgodność ATEX No

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality