APP 0.8

180B3037

Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.400, Przepływ [l/min] [Maks.]: 16.60, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.72 Kilogram
Masa netto 5.2 Kilogram
Objętość 6.003 Liter
EAN 5715162667422

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
China RoHS compliance Out of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] 5 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] 0.5 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] 72.5 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] 7.3 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] 83 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] 1200 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] 20 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] 290 psig
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Pump
Kraj produkcji Dania
Materiał korpusu Duplex
Materiał uszczelnienia NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pojemność skokowa [cal³/obr.] 0.31 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.] 5.08 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 74 dBA
Produkt, opis APP pumps
Przepływ [gpm] [Maks.] 4.4 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 0.7 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 16.6 l/min
Przepływ [l/min] [Min.] 2.6 l/min
Przepływ [m³/h] [Max.] 1 m³/h
Przepływ [m³/h] [Min.] 0.1 m³/h
Przyłącze standardowe BSPP
Prędkość [obr./min] [Max.] 3450 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] 700 rpm
REACH Candidate List substances No
Serwis Tak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] 10 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] 145 psig
Standard przyłącza wylotowego BSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ przyłącza wylotowego Gwint
Typ, oznaczenie APP 0.8
Typ, wersja APP 0.6-1.0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1/2 in
Zgodność ATEX No

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality