PAHT 20

180B0019

Przepływ [gpm] [Maks.]: 10.9, Przepływ [l/min] [Maks.]: 42.1, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 10, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 145, Prędkość [obr./min] [Max.]: 240, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 100

Szczegóły produktu

Masa brutto 19.383 Kilogram
Masa netto 18 Kilogram
Objętość 12.096 Liter
EAN 5715162667149

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
China RoHS compliance Out of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] 6 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] 0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] 87 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] 0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] 100 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] 1450 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] 30 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] 435 psig
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Grupa produktów Pump
Kraj produkcji Dania
Materiał korpusu AISI 316
Materiał uszczelnienia NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Pojemność skokowa [cal³/obr.] 1.22 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.] 20 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 79 dBA
Produkt, opis PAHT pumps
Przepływ [gpm] [Maks.] 10.9 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 2.8 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 42.1 l/min
Przepływ [l/min] [Min.] 10.8 l/min
Przyłącze standardowe BSPP
Prędkość [obr./min] [Max.] 2400 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] 1000 rpm
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) M6
Serwis Tak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] 20 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] 290 psig
Standard przyłącza spustowego Jednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowego BSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Typ przyłącza spustu Gwint
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ przyłącza wylotowego Gwint
Typ, oznaczenie PAHT 20
Typ, wersja PAHT 20-32
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1 1/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 3/4 in
Zgodność ATEX No

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality