MCD201045T4CV3

175G5171

MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Seria 201
45 kW 85A:4-6: 594
3 fazowe, 200-440 VAC
Napięcie sterujące: 110/240 VAC lub 440 VAC
(B) B-Frame

Kod modelu: MCD201045T4CV3

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.6 kg
Masa netto 4 kg
Objętość 16.12 l
EAN 5702427098114

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD Series 201 Seria 201
Moc znamionowa 045 45 kW 85A:4-6: 594
Zasilanie T 3 fazowe
Napięcie zasilania 4 200-440 VAC
Napięcie sterujące CV3 110/240 VAC lub 440 VAC
Kod wielkości obudowy B (B) B-Frame
Kod typu część 1 MCD201045T4CV3
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 MCD201045T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Obliczona masa brutto [kg] 4.6
Obliczona masa netto [kg] 4
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality