Urządzenie do wykrywania gazu, Wkład czujnika

148H6220

Typ czujnika: Pelistor, Czynnik: R717, Zakres czynnika chłodniczego [ppm] [Min.]: 0, Zakres czynnika chłodniczego [ppm] [Maks.]: 140000

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.247 Kilogram
Masa netto 0.165 Kilogram
Volume 1.294 Liter
EAN 5714279934403

 

Certyfikaty, aprobaty ATEX
IECEx
China RoHS compliance Out of scope
Czynnik R717
Części w komplecie Wymiana czujnika
Certyfikat kalibracji
Dolna granica alarmowa [ppm] 30000 ppm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał wkładu czujnika Stal nierdzewna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Urządzenie do wykrywania gazu
Produkt, opis Wymiana czujnika
Typ czujnika Pelistor
Typ, wersja Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja detektora gazu Praca w trudnych warunkach
Zakres czynnika chłodniczego [ppm] [Maks.] 140000 ppm
Zakres czynnika chłodniczego [ppm] [Min.] 0 ppm
Zakres nastawy, maks. [°C] 60 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 140 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality