Filtry, FIA 300

148H3174

Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 154 Kilogram
Masa netto 154 Kilogram
Volume 546.56 Liter
EAN 5702428241335

 

Certyfikaty, aprobaty CE
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 580 psig
Czynnik R113
R114
R125
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R513A
R413A
R227ea
R454A
R507A
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R1336mzz(Z)
R170
R245fa
R290
R442A
R447B
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Kątowy
Grupa produktów Strainers
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED IV
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał przyłącza Stal
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Korpus filtra siatkowego
Produkt, opis Korpus filtra
Przyłącze, rozmiar [cal] 12 in
Przyłącze, standard ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Przyłącze, typ Spoina doczołowa
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza [mm] 300 mm
Serwis, seria części zamiennych FIA
Typ, wersja FIA 300
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 100 gładki 4677.17 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 38 gładki 5066.82 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 72 gładki 4822.9 gal/min
Wartość Kv [m3/h] µ150 gładki 1062.3 m³/h
Wartość Kv [m3/h] µ250 gładki 1095.4 m³/h
Wartość Kv [m3/h] µ500 gładki 1150.8 m³/h
Wyposażenie Pokrywa
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality